Soluciones robóticas y de cobot con item: descubra las ventajas

Sistema Modular Completo
Numerosos componentes
Modular y expandible

Integración de los cobots: con tecnología de perfiles de aluminio de item

Celdas de Robots, bases para robots, mesas de robot y mucho más.

Ya sea que utiliza cobots para la colaboración entre humanos y robots como para fabricar de forma autónoma los lotes más pequeños, item le garantiza que podrá integrar robots ligeros de forma segura y flexible en sus operaciones de producción. Las opciones van desde celdas robóticas y bases robóticas modulares hasta mesas robóticas expandibles y mucho más. Utilice nuestras soluciones estándar tal cual, personalícelas según sus necesidades o diseñe su propia solución desde cero basándose en nuestra tecnología de perfiles de aluminio de eficacia probada.

Ejemplos de aplicaciones en el campo de la robótica

Mesa de trabajo colaborativo con equipo integral

  • Colaboración perfecta: esta mesa de trabajo, en el entorno familiar de WBS con cuatro columnas elevadizas de altura ajustable eléctricamente, tiene un perfil resistente en la parte trasera con ranuras de la Línea 8 para fijar un cobot.

Isla de Robot con puertas

  • Todo listo – con esta isla de robot, el marco hecho de perfiles de la Línea 8 también sirve como un gabinete, con paneles y puerta. Esto ofrece un lugar seguro para almacenar el sistema de control, por ejemplo. La placa ranurada en la parte superior permite a los usuarios variar la posición de los cobots.

Mesa de trabajo expandible para la integración de cobot

  • Perfecto para adaptarse: esta mesa de trabajo con una media altura puede ampliarse de muchas maneras. En primer lugar, se puede añadir a la tabla un Perfil 8 160x40 o un Perfil 8 200x40 de alta resistencia para fijar un cobot.

Cabina compacta para aplicaciones giratorias

  • La cubierta para máquinas compacta para brazos de robots, mesas giratorias pequeñas u otras aplicaciones giratorias. Las secciones de proceso y de suministro están separadas y son accesibles a través de cuatro puertas independientes.

Guarda E

  • Como todas las soluciones de item, la guarda E es versátil y cumple totalmente con la Directiva de Maquinaria. Está hecho de policarbonato resistente a los golpes, de 4 mm de espesor, y cuenta con ganchos de seguridad de 8/8, lo que significa que los usuarios pueden colocarlo de forma segura y fácil en los puntales verticales hechos de perfil de abrazadera 8 40x40 E.
Mesas de robot y columnas para cobot Estacionario, móvil, integrable

Mesas de robot y columnas para cobot Estacionario, móvil, integrable

Utilizando el principio del sistema de construcción modular de item, puede construir exactamente la estructura base del cobot que necesite. Se pueden crear mesas robóticas expandibles para la colaboración entre humanos y robots que encajen a la perfección con el sistema de mesas de trabajo de item. Las columnas de cobot pueden equiparse con uniones al suelo o montarse sobre ruedas para que puedan guardarse de forma ordenada. Las celdas de robots o bases robóticas con conductos de cables integrados y cabinas ofrecen una forma práctica de alojar los sistemas de control robótico y los accesorios.

VER EJEMPLOS DE APLICACIONES

Protección del robot - Estabilidad y seguridad en relación a la Directiva de las máquinas

En algunas aplicaciones robóticas, el área de trabajo del robot debe estar separada de las zonas donde trabajan las personas, por ejemplo, instalando una protección. item ofrece varias soluciones para adaptarse a diferentes requisitos y aplicaciones. Por ejemplo, las protecciones que incorporan rejas onduladas son ideales para instalaciones de seguridad a gran escala con aberturas para poder pasar los materiales. Por otra parte, las celdas de robots que utilizan paneles de policarbonato transparentes y resistentes a los impactos son perfectas cuando es necesario supervisar los procesos de cerca.

VER EJEMPLOS DE APLICACIONES

Protección del robot - Estabilidad y seguridad en relación a la Directiva de las máquinas
Celdas de Robots y cabinas de máquinas - Guía de cables integrada y sellado preciso de las puertas

Celdas de Robots y cabinas de máquinas - Guía de cables integrada y sellado preciso de las puertas

Si una aplicación robótica autónoma genera ruido y residuos, la respuesta es una celda de robot o una cabina para máquina sellada. Cuando se trabaja con componentes de item, las cabinas para robots pueden construirse como diseños parcial o totalmente cerrados. En estos casos, la serie XMS de item ofrece una solución ideal. Los cables e hilos que van y vienen de la cabina pueden integrarse con facilidad gracias a los perfiles de cobertura extraíbles que se utilizan en esta serie de productos. Su sistema de sellado de serie también garantiza que el ruido y el polvo no puedan entrar ni salir.

VER EJEMPLOS DE APLICACIONES

¿Máquinas completas o parcialmente completas?

Esta guía gratuita le indica lo que debe tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar aplicaciones robóticas autónomas y colaborativas. Le permitirá conocer las normas que se aplican y las prioridades a la hora de evaluar y reducir los riesgos.

DESCARGUE LA GUIA

¿Máquinas completas o parcialmente completas?
Cálculo de la estabilidad de las estructuras de base de robots

Cálculo de la estabilidad de las estructuras de base de robots

Cada base de robot necesita que se compruebe su estabilidad. Descubra en esta guía gratuita cómo calcular la estabilidad de las celdas, las mesas y los carros de robots, independientemente de si se trata de una solución preconfigurada o de una base de robot especialmente diseñada.

DESCARGUE SU COPIA GRATUITA AHORA

¿Está planificando un proyecto?

¿Necesita aplicaciones robóticas fabricadas con componentes de item o planificar un proceso complejo en su sistema de producción? Estaremos encantados de ayudarle o de ponerle en contacto con nuestra red de socios preferentes expertos de item.

PREGUNTE POR UN PROYECTO AHORA

¿Podemos aconsejarle en persona?

es
idioma
país
Buscar un distribuidor