Ventajas del sistema de construcción modular de item de un vistazo

Sistema de perfiles de aluminio para cada propósito
Más de 4000 componentes combinados individualmente
Orientación práctica y ahorro de tiempo

Perfil de aluminio de diseño

Perfiles de aluminio: Tornillos en lugar de soldadura

Los diseños con perfiles de aluminio de alta resistencia pueden montarse de forma limpia y rápida. Todos los perfiles de aluminio del sistema de construcción MB están anodizados y se adaptan entre sí en dimensiones de rejilla específicas de la serie. Los perfiles de aluminio se pueden procesar de forma rápida y limpia y están listos para su uso en unos pocos pasos.

CONOZCA MÁS

ARTÍCULOS COINCIDENTES EN EL CATÁLOGO EN LÍNEA

Perfil de aluminio de diseño
Elementos de unión

Elementos de unión

Fácil conexión de perfiles de aluminio

Los elementos de unión de los perfiles de aluminio del sistema de construcción modular MB son estables y confiables.

Incluso bajo las cargas más elevadas, la innovadora tecnología de conexión de item garantiza la sujeción segura de las construcciones. El pretensado en los flancos de los perfiles de aluminio garantiza una sujeción fuerte y permanente. Además, gracias a su diseño modular, es posible realizar modificaciones posteriores en pocos pasos.

 ENCONTRAR ARTÍCULOS COINCIDENTES EN EL CATÁLOGO

La columna de instalación

 

Conductos de aprovisionamiento integrados directamente en el perfil de aluminio

La columna de instalación item, que ofrece máxima flexibilidad ocupando un espacio mínimo, le permite implementar una amplia variedad de soluciones de suministro. Ya sea que desea crear un punto de suministro independiente con un tablero de mesa y un brazo para monitor, como un suministro en red de aire comprimido y electricidad para su planta industrial, puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. Independientemente de la aplicación, la columna cuenta con una robusta placa base para mantener la solución firmemente en su sitio. También puede integrar la columna de instalación en sus construcciones en horizontal, por ejemplo, como un canal de sobremesa.

MÁS INFORMACIÓN

La columna de instalación
Innovaciones de item

Innovaciones de item

Ideas innovadoras

Combine los perfiles de aluminio que utiliza desde hace años con los últimos desarrollos actuales. Nuestra gama de perfiles de sistema de aluminio crece año tras año en estrecha colaboración con los usuarios. A través de soluciones innovadoras y prácticas, item le ofrece continuamente nuevas posibilidades para realizar sus proyectos de la mejor manera posible. Descubra nuestras innovaciones.

IR A LAS INNOVACIONES

Materiales especiales

Perfiles especiales de item

Soluciones especiales para tareas extraordinarias: gracias al acero inoxidable, la serie de perfiles St 8 es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Esto abre posibilidades completamente nuevas para la construcción de equipos de fábrica. 

Los perfiles KH se caracterizan por un innovador material compuesto con un 70 por ciento de madera. Usted se beneficia así de un gran aislamiento eléctrico incluso a altas tensiones y una alta transparencia contra las ondas electromagnéticas. 

IR A LOS MATERIALES ESPECIALES

Materiales especiales

¿Podemos aconsejarle en persona?

es
idioma
país
Buscar un distribuidor