Los buenos productos destacan por su funcionalidad y diseño ejemplar.

 item apuesta por un modelo atractivo desde la fase de diseño Se tiene en cuenta tanto el elemento individual como su relación con los demás componentes existentes.

Funcional, siempre contemporáneo y estético desde su creación: paso a paso se van desarrollando los sistemas de construcción según sus finalidades. Cada estructura se integra en el conjunto, creando un diseño en armonía.

Una pequeña selección de los premios de diseño más importantes:

Galardones en 2023

Galardones en 2023

iF DESIGN AWARD: Kit de columnas de mesas

Galardones en 2022

German Design Award gold: Placa de unión

Galardones en 2022
Galardones en 2021

Galardones en 2021

iF Design Award: Placa de unión

Galardones en 2020

German Design Award Winner: Toolpanelsystem
iF Design Award: Cubierta protectora D30

Galardones en 2020
Galardones en 2018

Galardones en 2018

German Design Award 2018 Gold: Elementos operativos Pi 
German Design Award 2018 Winner: Proyector 6W LED
Red Dot Award Product Design: Toolpanelsystem 

Galardones en 2017

iF DESIGN AWARD: Elementos operativos Pi 

Galardones en 2017
Galardones en 2016

Galardones en 2016

Premio alemán de diseño (ganador): junta de unión 8
Premio alemán de diseño (candidato): luces LED

Galardones en 2015

Premio de diseño iF: sistema de recogida de material "ergologístico"
Premio alemán de diseño (mención especial): sistema de escaleras y plataformas
Premio alemán de diseño (candidato): sistema de bancos de trabajo
Premio alemán de diseño (candidato): luminarias LED
Premio alemán de diseño (mención especial): unidad lineal GSF 8 40 R10

Galardones en 2015
Galardones en 2014

Galardones en 2014

Premio de diseño iF: luminarias LED máquina
Premio de diseño iF: sistema de escaleras y plataformas (TPS)
Premio alemán de diseño (ganador): serie XMS
Premio de diseño Red Dot: luminarias LED
Premio de diseño Red Dot: junta de unión 8

Galardones en 2013

Premio de diseño iF: serie XMS
Premio alemán de diseño (candidato): reloj automático
Premio de diseño Red Dot: conjunto de soporte plano automático
Premio Good Design: sistema de tubos perfilados de aluminio D30

Galardones en 2013
Galardones en 2012

Galardones en 2012

Premio alemán de diseño (Plata): serie D30
Premio alemán de diseño (candidato): sistema de almacenaje para herramientas

Galardones en 2011

Premio de diseño iF: serie XMS
Premio de diseño iF (Oro): sistema de almacenaje para herramientas
Premio de diseño Red Dot: reloj automático

Galardones en 2011
Galardones en 2009

Galardones en 2009

Premio de diseño Red Dot (mención honorífica): kit de unión click 8
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, nominated:  Line X
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, nominated: Linear Units KLE

Galardones en 2008

Premio de diseño iF: serie X
Premio de diseño Red Dot: unidad lineal KLE

Galardones en 2008
Galardones en 2004

Galardones en 2004

Premio de diseño Red Dot: sistema modular de construcción RS

Galardones en 1986 - 1997

1997 - Industrie Forum Design Hannover: contenedores
1996 - Industrie Forum Design Hannover: cubierta para ranura de perfil
1995 - Industrie Forum Design Hannover: banco de trabajo TRIGO
1994 - Industrie Forum Design Hannover: reductores angulares
1993 - Industrie Forum Design Hannover: sistema de transferencia modular HITRAIN 200
1991 - Industrie Forum Design Hannover: casquillos guías de rodamiento de bolas
1990 - Designzentrum NRW: servomotores 90/250 W
1989 - Industrie Forum Design Hannover: reloj para hombre/mujer
1988 - iF Industrieforum: sistema guía longitudinal
1986 - iF Industrieforum: sistema de construcción modular MB de item

Galardones en 1986 - 1997

¿Podemos aconsejarle en persona?

es
idioma
país
Buscar un distribuidor